Termékek közzététele
Backwater Valve with Access Cover - BV-230-R
Watts

Backwater Valve with Access Cover - BV-230-R

Watts Drainage Products BV-230-R epoxy coated cast iron backwater valve with gasketed cover and removable bronze seat and flapper. Adjustable cast iron body and collar with nickel bronze (standard) access cover. Soil pipe extension shall be supplied by contractor.

Specifikáció
  • Features

    • Soil pipe extension not included
    • Epoxy coated cast iron backwater valve with gasketed cover
    • Available in three pipe sizes
    • Adjustable cast iron body and collar

    Keywords: 105mat, check, flanged 125, floor drains, mueller steam, sediment bucket, silent globe, ss trim,drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbv-230-r-backwater-valve-with-access-cover
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportDrainage Specialties
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 névBackwater Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada