Termékek közzététele
RainCycle Control Station - D2-BBS-VC
Watts

RainCycle Control Station - D2-BBS-VC

Pre-engineered rainwater control stations integrating sediment filtration, water disinfection, and controls (optional) of a commercial rainwater harvesting system onto a single pre-plumbed skid package

Features

  • Single point power connection
  • Easy selection of disinfection equipment based on end-uses in accordance with CSA/ICC B805
  • Compact footprint
  • Servicing access from only two sides (UV)
Specifikáció
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD2-BBS-VC
  • TermékcsaládWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • TermékcsoportRainwater Harvesting
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-08-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • ETIM-kódEC003481
  • ETIM-névRainwater system
  • Uniclass 2015 kódSs_55_70_97_70
  • Uniclass 2015 leírásRainwater reclamation systems
  • OmniClass szám23-39 31 00
  • OmniClass névPackaged Waste Water Treatment
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems