Termékek közzététele
Dual Chamber Control Valve - Reduced Port - M6500, M61500
Watts

Dual Chamber Control Valve - Reduced Port - M6500, M61500

Series M6500, M61500 are reduced port, dual chamber basic valves that incorporate a one-piece disc and diaphragm assembly. This assembly is the only moving part within the valve allowing it to open, close, or modulate as commanded by the pilot control system. The reduced port design offers improved low-flow performance and cavitation resistance.

Features

  • Reduced port design improves low-flow performance and cavitation resistance
  • One-piece assembly opens, closes, or modulates as commanded by the Pilot Control system
  • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
  • Simplified and efficient design is easy and economical to maintain
Specifikáció
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDual-Chamber-Control-Valve-M6500-M61500
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportAutomatic Control Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 leírásControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING