Termékek közzététele
Dual Chamber Control Valve - Reduced Port - S6500, S61500
Watts

Dual Chamber Control Valve - Reduced Port - S6500, S61500

Series S6500, S61500 are reduced port, dual chamber basic valves that incorporate a one-piece disc and diaphragm assembly. This assembly is the only moving part within the valve, allowing it to open or close as commanded by the pilot control system.

Features

  • One-piece assembly opens and closes as commanded by the pilot control system
  • Simplified and efficient design is easy and economical to maintain
  • Stainless Steel construction offers superior corrosion resistance for longer life
Specifikáció
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDual-Chamber-Control-Valve-S6500-S61500
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportAutomatic Control Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 leírásControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING