Termékek közzététele
Electric Switch-type Wafer Centre-line Butterfly Valve - W-W1111-EK
Watts

Electric Switch-type Wafer Centre-line Butterfly Valve - W-W1111-EK

4.0/5 csillag4.0(8 vélemény)

Function: Realize the continuity of the pipeline medium and medium flow control; Application Area: Municipal feedwater and industrial, agricultural water transfer lines, etc.

Specifikáció
  • Features

    • Long service life and high reliability
    • Simple structure for easy operation
    • Good interchangeability of parts; no-pin and no-backrest structure, more reliable sealing
    • Easy installation and good seal performance


    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóElectric-Switch-type-Wafer-Centre-line-Butterfly-Valve-W-W1111-EK
    • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
    • TermékcsoportShutoff Valves > Butterfly Valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagDuctile Iron
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névButterfly lug pattern valves
    • UNSPSC kód40141619
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_08
    • Uniclass 2015 leírásButterfly valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 64
    • CSI MasterFormat 2014 névButterfly Valves
    • OmniClass szám23-27 31 17
    • OmniClass névButterfly Valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Kína