Termékek közzététele
Floor Drain with Rectangular Strainer - FD-100-C-RS
Watts

Floor Drain with Rectangular Strainer - FD-100-C-RS

Watts Drainage Products FD-100-C-RS epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, reversible membrane clamp with primary and secondary weepholes, 1/4 in. (6) thick (specify size) adjustable rectangular nickel bronze strainer, and no hub (standard) outlet.

Specifikáció
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, rectangular strainer

    • Weep holes for double drainage and protection from deterioration of surrounding drain area
    • Adjustable and heel proof nickel bronze strainer helps provide a secure surface
    • Industrial grade cast iron with acid resistant epoxy coating for long life
    • No hub (standard) outlet for easy installation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFD-100-C-RS-Floor-Drain
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains