Termékek közzététele
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
    Watts

    Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS

    Watts FD-Funnels epoxy coated cast iron, nickel bronze or stainless steel bolt-on funnel.

    Specifikáció
    • Features

      • Bolt-on style funnel
      • Attach to any floor drain grating with underside bolt
      • Round or oval for multiple condensate lines
      • Optional cast iron, nickel, bronze, or stainless steel

      Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, round funnel, stainelss steel strainer

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFD-funnels-bolt-on-funnels
    • TermékcsaládDrainage Solutions
    • TermékcsoportFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
    • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 27 00
    • OmniClass névFloor Drains