Termékek közzététele
LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL
LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL
LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL
    Watts

    LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL

    Watts LOCKSMITH™ Series FLL Filox® filters are backwashing filters for iron, hydrogen sulfide, and manganese reduction, equipped with the LOCKSMITH exclusive backwashing filter control valve. Filox is a non-chemical oxidizing media to reduce iron, manganese, and hydrogen sulfide. The systems are available from 1.5 in. to 2 in. connection sizes, with 2 cu. ft. to 20 cu. ft. media bed volumes.

    Models: NF12TL150, NF14TL150, NF16TL150, NF18TL150, NF21TL150, NF24TL150, NF30TL150, NF12TL200, NF14TL200, NF16TL200, NF18TL200, NF21TL200, NF24TL200, NF30TL200, NF36TL200

    Specifikáció
    • Features

      • Reduces red-staining iron, black-staining manganese, and unpleasant smelling hydrogen sulfide in water
      • Filox has highest flow rate of any standard iron removal media
      • Watts LOCKSMITH exclusive electronic controller allows user-friendly programmable operation for application-specific required control
      • Precision motor-driven control valve performs well under toughest conditions


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFLL-backwashing-system
    • TermékcsaládWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • TermékcsoportFiltration Solutions
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • OmniClass szám23-21 23 31
    • OmniClass névResidential Water Filter System