Termékek közzététele
2-Piece, Full Port, Cast Iron Flanged Ball Valves - G4000M1
Watts

2-Piece, Full Port, Cast Iron Flanged Ball Valves - G4000M1

4.8/5 csillag4.8(8 vélemény)

Series G4000M1 2-Piece, Full Port, Cast Iron Flanged Ball Valves are used in commercial HVAC and steam applications. It features a 125psi steam rating, stainless steel ball and stem, PTFE seats and packing, a steel-plated stop plate, and a ductile iron handle. Series G4000M1 has quarter turn operation, positive shutoff, and is ideal for replacing cast iron gate valves. The G4000M1 features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements. Pressure Rating is 125psi WSP, 200psi CWP.

Features

  • Ideal for replacing cast iron gate valves
  • Used in commercial HVAC and steam applications
  • FDA approved epoxy-coated valve available
  • Same end-to-end dimensions as conventional flanged iron gate valves
Specifikáció
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóg4000m1-ball-valve
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportShutoff Valves > Ball Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-04-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névBall valves
  • UNSPSC kód40141607
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada