Termékek közzététele
Green Roof Large Planter Drain - GRD-610
Watts

Green Roof Large Planter Drain - GRD-610

Series GRD-610 epoxy coated cast iron green roof drain with flashing clamp, self-locking aluminum dome, perforated stainless steel gravel guard with secured solid cover, and no hub (standard) outlet.

Specifikáció
  • Features

    • No hub (standard) outlet
    • Specified for primary drainage in green roof systems
    • Non-corrosive perforated stainless steel ballast guard
    • Surface maintenance access through removable cover

    Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGRD-610-Roof-Drain
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportRoof Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass szám23-11 21 21 17
  • OmniClass névCleanouts
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING