Termékek közzététele
Green Roof Plaza Area Drain - GRD-620
Watts

Green Roof Plaza Area Drain - GRD-620

Series GRD-620 epoxy coated cast iron green roof plaza area drain with bottom flashing clamp and stainless steel screened aluminum dome, perforated ABS standpipe, 15-5/8 in. x 15-5/8 in. (397mm x 397mm) square nickel bronze promenade top with heel-proof grate, and no hub (standard) outlet.

Specifikáció
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGreen-Roof-Plaza-Area-Drain-grd-620
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportRoof Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-39 29 11
  • OmniClass névWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures