Termékek közzététele
Hard Seal Rising Stem Gate Valve - W-Z41H-25C
Watts

Hard Seal Rising Stem Gate Valve - W-Z41H-25C

4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)

Function: Realizes piping system connection and cut-off; Application Area: Petroleum, chemical, metallurgy, water treatment, etc.

Specifikáció
  • Features

    • Small fluid resistance
    • Large applicable pressure and temperature range; the rising height of valve flap can be determined
    • Media flow direction is unrestricted
    • Good seal performance

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHard-Seal-Rising-Stem-Gate-Valve-W-Z41H-25C
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportShutoff Valves > Gate Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzénacél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névGate valves
  • UNSPSC kód40141613
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_12
  • Uniclass 2015 leírásCast iron gate valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 névGate Valves
  • OmniClass szám23-27 31 25
  • OmniClass névGate Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Ázsia