Termékek közzététele
Hot Water Angle Valves - HWA
Hot Water Angle Valves - HWA
    Watts

    Hot Water Angle Valves - HWA

    3.8/5 csillag3.8(6 vélemény)

    Series HWA Hot Water Angle Valves are used in heating applications for gravity hot water heating systems only. They feature a bronze body, rising stem and phenolic handwheel. Maximum Working Pressure: 60psi (4.2 bar) (non-shock) for hot water.

    Specifikáció
      • Bronze body with threaded x male union or sweat x male union
      • Rugged phenolic handwheel
      • Sizes 1/2 in. – 1 1/4 in. (15 – 32mm).
      • For use in heating applications for gravity hot water heating systems only
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHot-Water-Angle-Valves-hwa
    • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
    • TermékcsoportHydronic & Steam Heating
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBronz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54
    • Uniclass 2015 leírásValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
    • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves