Termékek közzététele
Oil Interceptor with Integral Storage Tank - OI-ST
Watts

Oil Interceptor with Integral Storage Tank - OI-ST

Series OI-ST recessed or floor mounted epoxy coated steel oil interceptor with integral storage tank, gasketed epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), deep seal trap with cleanout, draw-off connection and dual vent connections, sediment bucket, integral stainless steel flow control plate, and no hub (standard) connections. *Check local plumbing code for oil storage requirements prior to installation.

Specifikáció
  • Features

    • Separates petroleum products from wastewater run-off
    • Gravity draw-off removes oil to storage tank
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • Ships with flow control device
    • Standard no hub pipe connections


    Keywords: 20 gpm, epoxy-coated steel, fip, grease interceptor, low-rough-in, recessed or floor-mounted, 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOI-ST-Oil-Interceptor-with-Integral-Storage-Tank
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportInterceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névSeparators
  • UNSPSC kód401617
  • Uniclass 2015 kódPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 leírásWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • OmniClass szám23-27 55 35
  • OmniClass névLiquid Separators
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING