Termékek közzététele
Quick-Connect Single Stem Body Left - Polysulfone - 3591B
Watts

Quick-Connect Single Stem Body Left - Polysulfone - 3591B

Quick-Connect single stem body left - polysulfone. 3591B-1810 - 1 x 1/2 in. CTS

Specifikáció
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóQuick-Connect-Single-Stem-Body-Left-Polysulfone-3591b
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportConnections > Aqualock
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.38
  • Szélesség (hüvelyk)8.25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásCső fitting
  • UNSPSC névHardware and fittings
  • UNSPSC kód401417
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings