Termékek közzététele
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
    Watts

    RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA

    RainAid valve is designed to be connected to a municipal water supply on a rainwater retention tank. It will provide a backup supply of water in the event of demand exceeding rain supply. - The RainAid valve is fully adjustable allowing application in a wide range of reservoirs and tanks - Under normal conditions, rain water will fill the tank. If the rainwater level dropsbelow a pre-set level, the RainAid valve will open to maintain the water level using main's water - The RainAid valve when set correctly prevents backflow

    Specifikáció
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, rainwater harvesting, retention tank valve
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRA-RainAid-Tank-Valve
    • TermékcsaládWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • TermékcsoportRainwater Harvesting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_24
    • Uniclass 2015 leírásDrainage valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67
    • CSI MasterFormat 2014 névSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves