Termékek közzététele
Large Area Roof Drain with Sump Receiver, Adjustable Extension, and Deck Clamp - RD-100-BED
Watts

Large Area Roof Drain with Sump Receiver, Adjustable Extension, and Deck Clamp - RD-100-BED

Watts Drainage Products RD-100-BED epoxy coated cast iron roof drain with deep sump, wide serrated flashing flange, flashing clamp device with integral gravel stop, and self-locking polyethylene dome strainer.

Specifikáció
  • Features

    • Dome strainer is 8 in. (203) high self-locking polyethylene
    • Several pipe sizes and outlet types available
    • Industrial grade cast iron large area roof drain with acid resistant epoxy coating for long life
    • Flashing clamp device with integral gravel stop for reliable draining

    Keywords: 10 inch no hub, 137 sq in free area, 2 in external water dam, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6 in no hub outlet, 6 inch no hub, adjustable deck flange, cast iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, large area roof drain, overflow roof drain, self-locking ductile iron dome, self-locking pe dome, self-locking polyethylene dome, small area roof drain

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRD-100-BED-Large-Area-Roof-Drain
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportRoof Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés