Termékek közzététele
Small Area Roof Drain with Sump Receiver, Adjustable Extension, and Deck Clamp - RD-200-BED
Watts

Small Area Roof Drain with Sump Receiver, Adjustable Extension, and Deck Clamp - RD-200-BED

Watts Drainage Products RD-200-BED epoxy coated cast iron small sump roof drain with wide serrated flashing flange, flashing clamp device with integral gravel stop, adjustable cast iron combined extension and bearing pan, and self-locking polyethylene (standard) dome strainer.

Specifikáció
  • Features

    • Industrial grade cast iron small sump roof drain with acid resistant epoxy coating for long life
    • Flashing clamp device with integral gravel stop for reliable draining
    • Several pipe sizes, finishes, options, and outlet types available
    • Adjustable cast iron combined extension and bearing pan

    Keywords: 137 sq in free area, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6-1/4 inch, cleanout access cover, concealed flanges, copper, cpvc, dome, ductile iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, nickel bronze, pex tubing, pipe, pipefast, round, scoriated, self-locking polyethylene dome, small area roof drain, staple gun, staples

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRD-200-BED-Small-Area-Roof-Drain
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportRoof Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés