Termékek közzététele
Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT
Watts

Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT

Series RD-700-CT epoxy coated cast iron dual outlet roof drain/overflow combination with flashing clamp, integral gravel stop, 4 1/2 in. (102mm) high internal overflow standpipe, secured ductile iron dome, and no hub outlets.

Specifikáció
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRD-700-CT-Roof-Drain
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportRoof Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névRoofing drains
  • UNSPSC kód30151605
  • Uniclass 2015 kódPr_70_55_98_35
  • Uniclass 2015 leírásGreen roof drainage outlets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING