Termékek közzététele
Rising Stem Resilient Sealing Gate Valve - W-Z41X-16Q
Watts

Rising Stem Resilient Sealing Gate Valve - W-Z41X-16Q

4.9/5 csillag4.9(9 vélemény)

Function: Realizes piping system connection and cut-off; Application Area: Petroleum, chemical, metallurgy, water treatment, etc.

Specifikáció
  • Features

    • Good seal performance
    • Media flow direction is unrestricted
    • Small fluid resistance
    • The degree of opening can be judged

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRising-Stem-Resilient-Sealing-Gate-Valve-W-Z41X-16Q
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportShutoff Valves > Gate Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDuctile Iron
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névGate valves
  • UNSPSC kód40141613
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_12
  • Uniclass 2015 leírásCast iron gate valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 névGate Valves
  • OmniClass szám23-27 31 25
  • OmniClass névGate Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Ázsia