Termékek közzététele
Actuated Ball Valve – Spring Return Position Switches - RWA-ABVP
Watts

Actuated Ball Valve – Spring Return Position Switches - RWA-ABVP

Actuated ball valves are designed to control water flow in commercial rainwater harvesting systems. This valve is most often used to control a secondary water supply to bypass the rainwater harvesting system during periods of no rainwater availability or system maintenance. In the event of power failure the valve returns to an open or closed state using a spring-return feature and configuration. Actuator includes position switches to monitor valve positions of <10° and 10° to 90°.

Specifikáció
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, accute ball valve, ball valve, rainwater harvesting

    Features

    • Maintenance free
    • Spring return valve actuator
    • Two dry contacts for valve position monitoring
    • Visual valve position indicator
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWA-ABVP-Actuated-Ball-Valve
  • TermékcsaládWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • TermékcsoportRainwater Harvesting
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névBall valves
  • UNSPSC kód40141607
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings