Termékek közzététele
Submersible Level Transmitter - RWA-LVL
Watts

Submersible Level Transmitter - RWA-LVL

Submersible level transmitters are sensors designed to detect the height of water levels inside a storage tank. The transmitter outputs a 4-20mA analog signal that can be interpreted by control systems to determine water level.

Features

  • 16-bit internal digital error correction for low Total Error Band (TEB)
  • Integrated lightning protection
  • 316L Stainless Steel Construction
  • Industry standard 4-20mA analog output
Specifikáció
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRWA-LVL
  • TermékcsaládWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • TermékcsoportRainwater Harvesting
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-08-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásDiscrete Accessory
  • Uniclass 2015 kódPr_75_50_47
  • Uniclass 2015 leírásLiquid level sensors
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 névSensors and Transmitters
  • OmniClass szám23-27 11 21 23
  • OmniClass névLevel Sensors