Termékek közzététele
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
    Watts

    Underground FRP Tanks - RWT-FRP

    4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)

    Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) tanks for underground installation are engineered for commercial rainwater system applications with storage capacities up to 8,000 gallons. Tanks are pre-plumbed with a PVC calming inlet to minimize turbulence. Tanks are rated for H20 or HS-20 vehicular traffic loading as defined in the AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges.

    Specifikáció
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, commercial filter, underground tanks

      Features

      • Corrosion resistant fiberglass reinforced plastic construction
      • Nominal storage capacity options up to 50,000 gallons
      • Rated for H20 and HS-20 vehicular traffic loading
      • Single piece construction
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRWT-FRP-Underground-Tank
    • TermékcsaládWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • TermékcsoportRainwater Harvesting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásTartály
    • Uniclass 2015 kódPr_60_50_96_70
    • Uniclass 2015 leírásRainwater storage butts
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 53
    • CSI MasterFormat 2014 névRainwater Storage Tanks
    • OmniClass szám23-27 29 21 13
    • OmniClass névUnderground Tank Containments