Termékek közzététele
Sand Trap - ST
Watts

Sand Trap - ST

Series ST epoxy coated steel sand trap (specify size) with 12 x 24 in (305 x 610mm) extra heavy duty ductile iron loose set grates, and no hub (standard) connections.

Specifikáció
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, sand trap, sand

    Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid-resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóst-interceptors
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportInterceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névSeparators
  • UNSPSC kód401617
  • Uniclass 2015 kódPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 leírásWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • OmniClass szám23-27 55 35
  • OmniClass névLiquid Separators
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING