Termékek közzététele
Sand Trap Interceptor - ST
Watts

Sand Trap Interceptor - ST

Series ST epoxy coated steel sand trap (specify size) with 12 x 24 in (305 x 610mm) extra heavy duty ductile iron loose set grates, and no hub (standard) connections.

Specifikáció
  • Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections

    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSt-sand-trap-interceptors
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportInterceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névSludge collectors
  • UNSPSC kód47101536
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 leírásBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass szám23-39 33 17
  • OmniClass névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING