Termékek közzététele
Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES
Watts

Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES

Watts Drainage Products SS SERIES pre-charged all stainless steel shock arrestor with stainless steel bellows, and male IPS threaded connection.

Specifikáció
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    OPERATING PRESSURE: 
    Designed to operate on all domestic and commercial lines up to 150psi working pressure, 250psi static pressure.

    TEMPERATURE RANGE: 
    -100°F to 300°F (-73°C to 149°C)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóStainless-Steel-Shock-Arrestors-SS-Series
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportWater Hammer Arrestors & Specialties
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54
  • Uniclass 2015 leírásValve products
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67.36
  • CSI MasterFormat 2014 névPressure-Regulating Valves
  • OmniClass szám23-27 43 17
  • OmniClass névWater Hammer Arrestors
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING