Termékek közzététele
Brass Cross-Handle Gate Valves - WGV-X
Watts

Brass Cross-Handle Gate Valves - WGV-X

4.1/5 csillag4.1(7 vélemény)

Series WGV-X Brass Cross-Handle Gate Valves are used in commercial and residential general service applications. They feature brass body construction with NPT female threaded connections, brass non-rising stem and gland, PTFE packing, brass threaded bonnet, solid wedge disc, and cast iron cross-handle handwheel. Maximum Pressure is 200psi (13.8 bar) WOG.

Features

  • Brass body construction with NPT female threaded connections
  • Used in commercial and residential general service applications
  • For water, oil, or compressed gas applications
  • Sizes: 3⁄8 in. ‒ 3 in. (10 - 80mm)
Specifikáció
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówgv-x-gate-valve
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportShutoff Valves > Gate Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-04-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névGate valves
  • UNSPSC kód40141613
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_12
  • Uniclass 2015 leírásCast iron gate valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 névGate Valves
  • OmniClass szám23-27 31 25
  • OmniClass névGate Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING