Termékek közzététele
Washing Machine Shut-Off Valve - WPWME-1
Watts

Washing Machine Shut-Off Valve - WPWME-1

This washing machine shutoff valve includes two WaterPEX brass 1/4-turn shut off valves, one for hot and one for cold water, enclosed in a white protective enclosure with faceplate. The shut off levers are color coded red and blue to distinguish the hot from cold water line. The valve is designed to fit standard washing machine hoses. The white enclosure comes with brackets.

Specifikáció
  • Features

    • Quarter turn valve
    • Threaded shank with nut
    • Brass valve with plastic enclosure
    • White enclosure
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWPWME-1-washing-machine-shut-off-valve
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportShutoff Valves > Washing Machine Shutoffs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • OmniClass szám23-27 31 29
  • OmniClass névMixing Valves