Termékek közzététele
Baby Blue Shower Drain with Square Strainer - WSD-SQ-NB
Watts

Baby Blue Shower Drain with Square Strainer - WSD-SQ-NB

Watts Drainage Products WSD-SQNB epoxy coated cast iron shower drain with square nickel bronze (standard) strainer and no hub (standard) outlet.

Specifikáció
  • Features

    • Square strainer is wear resistant nickel bronze (standard)
    • Epoxy coated cast iron shower drain
    • No hub outlet for easy installation
    • Available in 1-1/2 in. (38) and 2 in. (51) pipe sizes

    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, shower drain, bathroom drains, shower

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWSD-SQ-NB-Shower-Drain
  • TermékcsaládDrainage Solutions
  • TermékcsoportFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING