Termékek közzététele
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel - 88S
Watts

Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel - 88S

Lead Free* Models Available

Description:

Series 88S Stainless Steel, Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, stainless steel body with threaded connections, stainless steel screen and stainless steel, tapped retainer cap with graphite gasket. Series 88S is ideal for corrosive, high pressure and high temperature applications. Maximum Pressure (non shock): 1440psi (99 bar) @ 100°F (38°C) WOG, 600psi (41 bar) @ 489°F (254°C) WSP.

Specifikáció
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 6 in. (8 to 150mm)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWye-Pattern-Strainers-88S
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportStrainers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings