Termékek közzététele
A.01
A.01
    ZERO

    A.01

    Timeless wall fixture for outdoor installation
    Specifikáció
    • Finish: White- alt. grey painted galvanized steel. Cover in matt acrylic. LED info. System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 747LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wall installation. Connection: Terminal-block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Kjellander + Sjöberg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA_01_wall_fixture
    • TermékcsaládA.01
    • TermékcsoportOutdoor
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-10-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)190
    • Szélesség (mm)185
    • Mélység (mm)230
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 leírásSurface luminaires

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika