Termékek közzététele
Allright - Pendant fixture
ZERO

Allright - Pendant fixture

Timeless pendant
Specifikáció
  • . Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED information: System power: 17W. or 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation, 1,7 m wire. Connection: Terminal-block 5x4mm2. Two entry holes. Design: Per Sundste
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAllright_pendant
  • TermékcsaládAllright
  • TermékcsoportPendant
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)111
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)111
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)3.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 leírásSuspended luminaires

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika
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
Hasonló termékek

4.5/5 csillag 4.5 (60)
4.3/5 csillag 4.3 (9)
4.6/5 csillag 4.6 (17)