Termékek közzététele
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Pendant in painted aluminum.
Specifikáció
  • Finish: Painted metal or galvanized metal, micro prisma. Textile cable in matching colors. Orange RAL 2004. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Jens Fager 2014.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóConvex_pendant_small
  • TermékcsaládConvex
  • TermékcsoportPendant
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2019-10-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)185
  • Szélesség (mm)160
  • Mélység (mm)160
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)0.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 leírásSuspended luminaires

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika
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
Hasonló termékek

4.5/5 csillag 4.5 (60)
4.3/5 csillag 4.3 (9)
4.6/5 csillag 4.6 (17)