Termékek közzététele
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
    ZERO

    City - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    Specifikáció
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. E27 model include internal matt glass shade. LED models can be compleated with internal matt glass diffuser.Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Wire-pendant. Connection: Terminal block 3x4mm2, when HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCity_Pendant
    • TermékcsaládCity
    • TermékcsoportPendant
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-10-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)342
    • Szélesség (mm)555
    • Mélység (mm)555
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)5.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 leírásSuspended luminaires

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika