Termékek közzététele
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Decorative bollard
    Specifikáció
    • Finish: Painted aluminum and metal. Black (RAL9005), silvergrey (RAL 9006) or galvanized metal. Matt and transparen acrylic. LED info: Luminaire Luminous Flux 308LM. 4W. 230V. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93415-1-06. Connection: Terminal block 5x25mm2. Design: Jens Fager 2016.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóConvex_bollard
    • TermékcsaládConvex
    • TermékcsoportBollard
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-10-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1070
    • Szélesség (mm)139
    • Mélység (mm)139
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)5.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_80_77_48_02
    • Uniclass 2015 leírásAluminium lighting bollards

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika
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
    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (60)
    4.3/5 csillag 4.3 (9)
    4.6/5 csillag 4.6 (17)