Termékek közzététele
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Spotlight for wall-, ceiling- or track mounting
    Specifikáció
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Adjustable. LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 4000K. (3000K on request) SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling or on wall. Connection: Terminalblock. Design: Jens Fager 2017
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóConvex_spotlight
    • TermékcsaládConvex
    • TermékcsoportSpotlight
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-10-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)254
    • Szélesség (mm)124
    • Mélység (mm)124
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 leírásSurface luminaires

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika
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
    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (60)
    4.3/5 csillag 4.3 (9)
    4.6/5 csillag 4.6 (17)