Termékek közzététele
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    4.2/5 csillag4.2(6 vélemény)
    Wall fixture in painted aluminum and steel
    Specifikáció
    • Finish: Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass. LED info: System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóConvex_wall_fixture
    • TermékcsaládConvex
    • TermékcsoportWall fixture
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-10-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)170
    • Szélesség (mm)160
    • Mélység (mm)270
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 leírásSurface luminaires

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika