Termékek közzététele
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    Specifikáció
    • Finish: Painted aluminum and opal glass. Red RAL 3020, yellow RAL 1023, orange RAL 2004. Installation: In ceiling hook, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block 3x2,25mm2. Design: Thomas Bernstrand 2014.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDaikanyama_pendant
    • TermékcsaládDaikanyama
    • TermékcsoportPendant
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-10-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)285
    • Szélesség (mm)420
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 leírásSuspended luminaires

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika
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
    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (60)
    4.3/5 csillag 4.3 (9)
    4.6/5 csillag 4.6 (17)