Termékek közzététele
Daikanyama - Pendant fixture
ZERO

Daikanyama - Pendant fixture

Pendant in painted aluminum.
Specifikáció
  • Finish: Painted aluminium. Diffuser in opal glass. Installation: On wire. Wire and mounting details available as accessories. Connection: Terminal block 5x4mm2. Excluding cable. Double conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2013.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDaikanyama_wire_mounted
  • TermékcsaládDaikanyama
  • TermékcsoportWire pendant
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2019-10-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)285
  • Szélesség (mm)420
  • Mélység (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)1.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 leírásSuspended luminaires

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika
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
Hasonló termékek

4.5/5 csillag 4.5 (60)
4.3/5 csillag 4.3 (9)
4.6/5 csillag 4.6 (17)