Termékek közzététele
Ginza - Pendant fixture
ZERO

Ginza - Pendant fixture

4.9/5 csillag4.9(10 vélemény)
Pendant fixture with 3 x spotlights
Specifikáció
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours, lenghts, more spotlights on request. LED info 3 x System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, 2,5 m wire. Connection Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGinza_Horisontal
  • TermékcsaládGinza
  • TermékcsoportPendant
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2019-10-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)230
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)5.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 leírásSuspended luminaires

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika
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
Hasonló termékek

4.5/5 csillag 4.5 (60)
4.3/5 csillag 4.3 (9)
4.6/5 csillag 4.6 (17)