Termékek közzététele
Ginza
ZERO

Ginza

4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)
Ceiling & Wall spotlight
Specifikáció
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGinza_Single_spotlight
  • TermékcsaládGinza
  • TermékcsoportSpotlight
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2019-11-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)243
  • Szélesség (mm)150
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)1.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 leírásLight-emitting diode (LED) luminaires

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika
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
Hasonló termékek

4.5/5 csillag 4.5 (60)
4.3/5 csillag 4.3 (9)
4.6/5 csillag 4.6 (17)