Termékek közzététele
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
Grid - Pendant fixture
    ZERO

    Grid - Pendant fixture

    Pendant fixture with square holes or expanded metal
    Specifikáció
    • Finish Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow RAL 1018, orange RAL 2004, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Other colours on request. When T5 light tube excluding light source. LED info System power 19W or 33W. Luminaire Luminous Flux 1414LM or 2210LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Available with 4000K on request. Installation In ceiling, 2 m cable and wire. Connection Cable and plug, when HFF without plug. Design Front 2011
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGrid_pendant
    • TermékcsaládGrid
    • TermékcsoportPendant
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)96
    • Szélesség (mm)1250
    • Mélység (mm)96
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)4.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 leírásSuspended luminaires

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika
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
    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (60)
    4.3/5 csillag 4.3 (9)
    4.6/5 csillag 4.6 (17)