Termékek közzététele
Grid
ZERO

Grid

Wall fixture with square holes or expanded metal
Specifikáció
  • Finish: Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow, orange, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Diffuser in opal acrylic. LED info: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Design: Front 2012.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGrid_wall_mounted
  • TermékcsaládGrid
  • TermékcsoportWall fixtures
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2019-11-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)96
  • Szélesség (mm)1250
  • Mélység (mm)96
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)4.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 leírásSurface luminaires

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika