Termékek közzététele
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop - Pendant fixture

    Pendant fixture with opal glass shade
    Specifikáció
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, blue RAL 5002 or orange RAL 2004. Other colours on request. Inner shade in matt opal glass. LED info: System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM . CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2018.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHoop_pendant
    • TermékcsaládHoop
    • TermékcsoportPendant
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)650
    • Szélesség (mm)623
    • Mélység (mm)623
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)4.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 leírásLight-emitting diode (LED) luminaires

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika
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
    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (60)
    4.3/5 csillag 4.3 (9)
    4.6/5 csillag 4.6 (17)