Termékek közzététele
Lumo ceiling
Lumo ceiling
    ZERO

    Lumo ceiling

    Lumo is a classical, cone-shaped fixture, cast from a single piece of aluminium.
    The six-millimetre-thick shade ends elegantly with a nice full radius. The diffuser is imperceptibly mounted into the shade in a way that avoids glare.

    Specifikáció
    • Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.

      Other colours on request.

      LED info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.

      Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

      Installation

      In ceiling.

      Connection

      Terminal block 5x,2,5mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2024.

      IK10 IP65

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólumo-ceiling
    • TermékcsaládLumo
    • TermékcsoportCeiling
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)216
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCast Aluminum
    • Másodlagos anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika