Termékek közzététele
Poster Pendant fixture
ZERO

Poster Pendant fixture

Pendant fixture
Specifikáció
  • Finish: Painted aluminium. White, black, redorange RAL 040 50 70 or grey RAL 000 50 00. Diffuser in opal acrlylic. The shade is turnable. LED info: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1700LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: In ceiling, 2 meter wire. Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug. Design: TAF 2014
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPoster_pendant
  • TermékcsaládPoster
  • TermékcsoportPendant
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2019-11-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)50
  • Szélesség (mm)1250
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)3.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 leírásSuspended luminaires

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika
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
Hasonló termékek

4.5/5 csillag 4.5 (60)
4.3/5 csillag 4.3 (9)
4.6/5 csillag 4.6 (17)