Termékek közzététele
Shibuya wall-ceiling
Shibuya wall-ceiling
    ZERO

    Shibuya wall-ceiling

    Painted aluminum. White RAL 9016, black NCS S9000, red RAL 0405070,

    grey RAL 0005000, other colors on request. Shade in crackled glass.

    Specifikáció
    • Finish

      Painted aluminum. White RAL 9016, black NCS S9000, red RAL 0405070,
      grey RAL 0005000, other colors on request. Shade in crackled glass.
      Installation
      On wall or in ceiling.
      Connection
      Terminal block 3x4mm2.
      Design
      Thomas Bernstrand 2014.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóShibuya-wall-ceiling
    • TermékcsaládShibuya
    • TermékcsoportPendant
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)250
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika
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
    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (60)
    4.3/5 csillag 4.3 (9)
    4.6/5 csillag 4.6 (17)