Termékek közzététele
Thirty
Thirty
    ZERO

    Thirty

    Wall & ceiling fixture
    Specifikáció
    • Finish: Turnable wall- ceiling fixture in painted aluminium. Diffuser in microprisma. Other colours on request. Led info: System power: 16W. Luminaire Luminous Flux: 1043LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling or on wall. Connection: Terminal block 5x4mm2. Design: Samuel Wilkinson 2013
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóThirty_wall_ceiling_fixture
    • TermékcsaládThirty
    • TermékcsoportCeiling & wall fixture
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-11-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)164
    • Szélesség (mm)247
    • Mélység (mm)247
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 leírásSuspended luminaires

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika
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
    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (60)
    4.3/5 csillag 4.3 (9)
    4.6/5 csillag 4.6 (17)