Termékek közzététele
Wilkins FP63 Mechanical Tees
Zurn

Wilkins FP63 Mechanical Tees

4.3/5 csillag4.3(10 vélemény)

Zurn Model FP63 mechanical tees provide a fast, convenient mid-pipe branch connections without welding.  Ideal for adding sprinkler to runs of pipe. A hole-locator collar secures the branch position; an EPDM gasket, molded to suit the pipe size seals the connection leak tight.

Options:

FP63LTF - U-Bolted, Threaded female NPT outlet | FP63TF - Threaded female NPT Outlet | FP63G - Grooved

Specifikáció


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-fp63
  • TermékcsaládFire Protection
  • TermékcsoportFire Sprinkler System
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDuctile Iron
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Öntözőrendszerek
  • CSI MasterFormat 2014 kód21 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Suppression
  • OmniClass szám23-29 33 00
  • OmniClass névFire Suppression System Components
  • CSI UniFormat II kódD4010
  • CSI Uniformat II névSprinklers