Zurn elbows maximize configurability of piping with standard radius and short patterned options and a range of bend angles.
Grooved End of Run Adapters provide a grooved end cap with a 90° bend and a threaded outlet; commonly used to attach fire sprinklers to the end of a run of sprinkler piping. Threaded bosses can be used for direct connection of hardware.
Drain Elbows are designed with an integral 1" NPT drain to meet requirements of vertical pipe systems.
Options:
FP52S - Short Patterned Radius | FP52GTF - Grooved End of Run Adapter
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |